ZHCUC17 April 2024
表 3-2 列出了 TPS3842EVM 上的跳线。EVM 按顺序安装十二个跳线。
| 跳线 | 默认连接 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | Pin7 和 8 | 用于选择迟滞电平的可选跳线。这些电阻器配置为在 J5 上使用 12V 跳线选择。将跳线置于 USER 位置,以使用外部电阻器来调制迟滞。 |
| J2 | 引脚 1 和 2 C2 (100pF) | 可选跳线,用于选择电容器时间复位延迟。这些电容器的范围为 100pF 至 1uF。将跳线置于 USER 位置,以使用外部电容器来调制电容器时间复位延迟。 |
| J3 | Pin1 和 2 | 可选跳线,用于在将 RP 上拉至 VDD 或外部电源 (EXT2) 之间进行选择。在中间引脚和 VDD 之间连接跳线会将 RP 上拉至 VDD。在中间引脚和 EXT2 之间连接跳线可将 RP 上拉至 EXT2。 |
| J4 | 引脚 1 和 2 C6 (100pF) | 可选跳线,用于选择电容器时间检测延迟。这些电容器的范围为 100pF 至 1uF。将跳线置于 USER 位置,以使用外部电容器来调制电容器时间检测延迟。 |
| J5 | 在 R9 上闭合 (3.3V) | 可选跳线,用于选择检测电压。这些电阻与 R5 电阻一起使用,允许 SENSE 检测 3.3V、5V、12V 和 24V 的无效电压条件。 |
| J6 | Pin1 和 2 | 可选跳线,用于使用随附的 R5 至 R9 电阻器进行选择,从而使用用户定义的电阻分压器(Ra 和 Rb)设置检测电压。在左侧和中间引脚之间连接跳线还可以使 SENSE 与 VDD 解耦,前提是 J7 上的跳线也位于左侧和中间引脚之间。 |
| J7 | 开路 | 可选跳线,用于在使用 IC 检测 VDD 或外部电源上的无效条件之间进行选择。通过在中间引脚和 VDD 之间连接跳线,用户定义的电阻分压器(Ra 和 Rb)可基于 VDD 设置无效检测条件。通过在中间引脚和 EXT 之间连接跳线,用户定义的电阻分压器可基于 EXT 设置无效检测条件。在中间引脚和 VDD 之间连接跳线时,J6 必须保持未连接状态。如果仅使用 J6 上的预定义电阻器来检测 SENSE 上的无效电压,则可以使 J7 保持断开状态。 |