ZHCUC17 April 2024
TPS3842EVM 可帮助设计工程师评估可能用于其自有电路应用的 TPS3842 系列过压监视器的运行情况和性能。此特定 EVM 配置包含 TPS3842A011DRLR,后者是一款专用于监控采用 DRL 封装的可调轨的欠压监控器。TPS3842 系列包括可调节电容器引脚,用于连接电容器以调节 RESET 输出上升沿和下降沿的延迟。通过单独提供的 SENSE 输入引脚,可实现安全关键型和高可靠性系统所需的冗余。节 3提供了电路板的原理图、BOM 和布局信息。节 2.1介绍了器件的连接器、跳线和测试点。节 2.2介绍了 EVM 的设置和运行。
本用户指南介绍了 TPS3842EVM 评估模块 (EVM) 的操作使用方法,该 EVM 可用作 TPS3842 的工程演示和评估的参考设计。TPS3842 是一款低功耗高输入电压欠压监控器。本用户指南中包含该 EVM 的设置说明、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局布线图和物料清单。