ZHCUC16A May 2024 – September 2024
LMH1239EVM 评估模块旨在用于评估德州仪器 (TI) LMH1239 具有集成时钟恢复器和输入多路复用器的 12G UHD 远距离电缆均衡器的高速性能和功能。
借助此套件,用户可快速评估 LMH1239 支持的电缆长度和输出信号完整性。75Ω 端口使用高性能边缘安装型 BNC 连接器收发 SDI_IN 和 SDI_OUT 信号,100Ω 差分输出端口则路由到边缘安装型 SMA 连接器。这些连接器便于连接至实验室设备或用户系统以进行性能评估。
本产品包含一个板载 MSP430 MCU,用于在配置 LMH1239 工作模式时支持可选的 SMBus 或 SPI 串行控制接口。