ZHCUC16A May 2024 – September 2024
用户可以通过接头 J13 上的 MODE_SEL 引脚选择器件模式。要选择 SMBus 模式,请确保将 J13 接头设置为 L。在配置器件模式后,可以通过将地址接头 J16 和 J17 调整为 H、F、R 和 L 的各种组合来设置唯一的 SMBus 地址。使用多个器件时,每个器件必须具有唯一的 SMBus 地址才能通过同一总线进行通信。
配置 SMBus 地址后,有两种方式通过 SMBus 连接 LMH1239EVM。第一种方式是通过 J8 上的引脚接头。这是 USB2ANY 适配器的典型配置。第二种方式是使用 USB 转 mini-USB 电缆通过 J31 上的 mini-USB 端口连接到 LMH1239EVM。
| J16-ADDR 0 | J17-ADDR1 | 7 位 SMBus 地址 | 8 位 SMBus 写入地址 |
|---|---|---|---|
| L | L | 3D | 7A |
| L | R | 3E | 7C |
| L | F | 3F | 7E |
| L | H | 40 | 80 |
| R | L | 41 | 82 |
| R | R | 42 | 84 |
| R | F | 43 | 86 |
| R | H | 44 | 88 |
| F | L | 45 | 8A |
| F | R | 46 | 8C |
| F | F | 47 | 8E |
| F | H | 48 | 90 |
| H | L | 49 | 92 |
| H | R | 4A | 94 |
| H | F | 4B | 96 |
| H | H | 4C | 98 |
当器件和 PC 之间存在连接时,应从器件页面资源启动 LMH1239EVM GUI。此 GUI 是一种多功能工具,其中包含低级和高级功能,同时还有眼图监控工具和寄存器映射部分。下图是此 GUI 的主页。请输入目标地址并点击“Connect”按钮与器件建立连接。如果使用 USB2ANY 适配器,请点击切换 LED 按钮以点亮 USB2ANY 适配器模块板载 LED。连接器件后,使用左侧的侧栏导航到 GUI 的其他页面。
图 2-5 已连接器件(J16:L、J17:L)的 LMH1239EVM GUI