ZHCUC16A
May 2024 – September 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
LMH1239EVM 的默认配置
2.1.2
硬件和软件:说明和设置
2.1.2.1
已选 SDI_IN1
2.1.2.2
LMH1239EVM GUI 的 SMBus/I2C 辅助模式配置
2.1.2.3
LMH1239EVM GUI 的概要页面
2.1.2.4
LMH1239EVM GUI 的眼图监控
2.1.2.4.1
LMH1239EVM GUI 的寄存器映射
2.1.2.5
LMH1239EVM GUI 的脚本功能
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
5
相关文档
6
修订历史记录
2.1.2.1
已选 SDI_IN1
将 LMH1239EVM 连接至被测系统。
J3 上的输入信号可通过 75Ω 同轴电缆连接至视频信号发生器。
J20、J21、J23 和 J25 上的输出信号可以通过匹配的 100Ω 差分电缆连接至高速示波器,以查看输出眼图。也可以将该 100Ω 输出用作另一个 SDI 电缆驱动器的源。
J32上的输出信号可通过75Ω 同轴电缆连接至视频图形分析器。
图 2-4
启用 LMH1239EVM 的 SDI_OUT 和 SDI_IN1 实现 SMBus 运行