ZHCUC16A
May 2024 – September 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
LMH1239EVM 的默认配置
2.1.2
硬件和软件:说明和设置
2.1.2.1
已选 SDI_IN1
2.1.2.2
LMH1239EVM GUI 的 SMBus/I2C 辅助模式配置
2.1.2.3
LMH1239EVM GUI 的概要页面
2.1.2.4
LMH1239EVM GUI 的眼图监控
2.1.2.4.1
LMH1239EVM GUI 的寄存器映射
2.1.2.5
LMH1239EVM GUI 的脚本功能
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
5
相关文档
6
修订历史记录
特性
具有集成时钟恢复器的用户可配置自适应电缆均衡器或电缆驱动器
支持 ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD) 和 ST-259 (SD)
集成时钟恢复器锁定为 11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或 1.001 分频子速率和 270Mbps 的 SMPTE 视频速率
在 75Ω 单端输入端口 SDI_IN± 和 SDI_IN1± 上配备双路自适应电缆均衡器
带有去加重功能输出端口 OUT0± 和 OUT1± 的双路 100Ω 输出驱动器
端口 SDI_OUT± 提供线路侧时钟恢复型 75Ω 环通输出
可通过引脚、SPI 或 SMBus 接口进行编程
单电源运行:VDD = 2.5V ± 5%
工作温度:-40°C 至 +85°C
高速信号直通引脚排列封装:5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装