ZHCUC16A May 2024 – September 2024
LMH1239EVM GUI 的 Eye Monitoring 页面允许用户捕获输出眼图。该页面的功能可分为三个部分,即状态面板、眼图张开度值和捕获/绘图部分。状态面板是输入信号位置和 CDR 锁定状态的有用指示器。眼图张开度值部分包括检测到的数据速率、以 UI 为单位的 HEO(水平眼图张开度)和以 mV 为单位的 VEO(垂直眼图张开度)。请注意,HEO/VEO 以及任何时间值都可以重新计算,每次捕获眼图之后,都会重新计算 HEO 和 VEO。最后,还有用于开始眼图捕获过程的捕获/绘图部分。单次捕获 会捕获单个眼图样本,而连续捕获 会连续采样并绘制眼图。
图 2-7 LMH1239EVM GUI Eye Monitoring 页面