ZHCUC16A May 2024 – September 2024
LMH1239EVM GUI 的 Register Map 页面可用于寄存器级编程。启用自动读取后将根据自动读取延迟值重新读取所选寄存器页面的寄存器。用户可以在立即模式和延迟模式下写入寄存器命令。如果选择了延迟模式,则在用户按 Write 按钮之前不会发生寄存器写入。当写入模式为立即模式时,通过双击相应的位可逐位写入寄存器。例如,要选择 CDR 寄存器页面,请双击共享页面 0xFF 中第一个寄存器的位 2。此外,寄存器还支持从 Field View 中进行交互。为简化器件配置,Field View 下拉菜单和复选框选项与寄存器架构相一致。
图 2-8 LMH1239EVM GUI Register Map 页面