ZHCUC12A May 2024 – February 2026
此参考设计介绍了高性能直流测量信号链的原理、设计方法及测试过程。其主要目标应用是数字万用表 (DMM),但该设计也同样适用于数据采集 (DAQ) 和状况监控等其他应用。此设计使用高性能 24 位模数转换器 ADS127L21 和低噪声可编程增益放大器 PGA855 实现了高直流精度,其典型非线性误差仅为±2.4ppm,且温漂很低。这些器件高度集成,从而简化了整个信号链设计。