ZHCUC12A May 2024 – February 2026
温漂是整个温度范围内失调电压的变化。信号链温漂可以通过使用箱形法收集的偏移数据来计算。箱形法使用该范围内的最大和最小偏移量,然后将偏移量除以温度范围,如方程式 2 所示:
增益误差是信号链的实际斜率和理想斜率之间的差值。通过在满标量程的 –95% 和 95% 上施加直流测试电压来测量增益误差。误差通过以下方式计算得出:从输出电压的差值(实际斜率)中减去按增益 (G) 缩放的直流测试电压(理想斜率)的差值,如方程式 3 所示:
同样,使用箱形法并使用增益级上的最小和最大增益误差可求出增益漂移:
通过添加 PGA855 和 ADS127L21 数据表中列出的典型值,可以估算典型增益和温漂误差。也可以使用此方法估算最大误差:
| PGA855 (典型值) |
ADS127L21(典型值) | PGA855 + ADS127L21 的估算值(典型值) | PGA855(最大值) | ADS127L21(最大值) | PGA855 + ADS127L21 的估算值(最大值) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温漂 (μV/℃) | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 1 | 0.2 | 1.2 |
| 增益漂移 (ppm/°C) | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 3 |
对于 20°C–30°C 范围,漂移的预期误差约为 ±3.5μV 偏移误差和 ±15ppm 增益误差。下面显示了从一个单元测得的整个温度范围内的偏移和增益误差:
根据图 4-5 和图 4-6,我们可以使用方程式 2 和方程式 4 计算器件的温度漂移:
| 增益 (V/V) | 0.25 | 1 | 4 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| 温漂 (μV/℃) | 0.81 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| 增益漂移 (ppm/°C) | 2.06 | 0.89 | 0.64 | 1.28 |