ZHCUC12A May 2024 – February 2026
此设计采用一个易于选择的输入增益级,支持各种输入信号。这对于 DMM 等具有多个输入范围的应用很有利,因为增益之间的切换相对简单。
PGA855 在无需额外 ADC 驱动器的情况下驱动 ADS127L21 输入,而 ADS127L21 有集成输入和基准缓冲器,因此无需外部放大器。集成度大大简化了设计并节省了空间。该系统具有宽带宽、高动态范围以及低非线性,可实现出色的交流精度和直流精度。