ZHCUC12A May   2024  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 ADS127L21
      2. 2.3.2 PGA855
      3. 2.3.3 REF70
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 电路板接口
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 时钟树
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 直流精度测试
      2. 4.4.2 增益和偏移温度漂移
      3. 4.4.3 非线性度
      4. 4.4.4 SNR 和噪声性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

特性

  • 0.125V/V 至 16V/V 的可编程增益
  • 高带宽:357kHz(Sinc3 滤波器,最大速度)
  • ADC 的可配置数字滤波器设置
  • 110dB 的 SNR(Sinc4 滤波器),无需高速 ADC 输入驱动器和基准缓冲器
  • 低增益漂移和非线性可实现高直流校准后精度
  • 在满标量程输入上:25°C ± 5°C(校准后)

    • 估算的典型值:TUE = ± 6ppm,INL ± 2.4ppm
    • 估算的最大值:TUE = ± 32ppm,
      INL ± 12.2ppm
    • 估算的温度漂移(典型值)
      • 温漂:350nV/°C
      • 增益漂移:1.5ppm/°C
    • 从 1 个单元测得(校准后)
      • TUE:±9ppm