ZHCUC12A May 2024 – February 2026
前端是数字万用表以及许多数据采集系统的关键构建块。数字万用表可在多种量程范围内进行测量。具有各个范围的单个增益电阻器的开关矩阵会占用大量空间,尤其是在多通道数据采集系统中。
PGA855 增益设置可实现宽输入范围,并由三个数字信号控制,从而更轻松地在增益之间切换。DMM 具有多个不同的输入范围,例如 100mV、1V、10V 和 100V。因此,当可以使用一个输入级处理多个输入范围时,设计会得到简化。PGA855 增益由 3 条数字线路控制,因此使用微控制器或处理器时,在增益级之间切换相对容易。
该放大器必须能够准确地将信号缩放到数据转换器的满标量程,而不影响数据转换器的分辨率。准确度和精度是任何 DMM 设计的关键因素。仪表的读数需要接近真实值并且可重复。大多数初始直流误差可以相对轻松地进行校准,但非线性度、漂移和噪声必须很低,才能实现高精度和准确度。
本设计中可加入针对高压输入的额外输入调节以及输入保护功能,从而完全完成模拟前端信号链。
PGA 输入端的 R-C-R 差分低通滤波器(如图 3-1 所示)有助于降低 EMI/RFI 高频外部噪声。此滤波器可根据带宽和应用要求进行定制。为差分电容器 CIN_DIFF 与共模电容器 CIN_CM 使用 10:1 的电容器比值可提供良好的差分和共模噪声抑制。另外,此比值也往往对滤波电容器的容差变化和失配不太敏感。
反馈电容器 CFB 与 PGA855 输出级内部 5kΩ 反馈电阻并联(请参阅图 2-1),旨在实施额外的噪声滤波。内部电阻的绝对电阻变化为 ±15%,在实施噪声滤波时必须考虑到这一变化。在该电路板上,CFB 设置为 25pF,可提供 1MHz 的典型 f–3dB 转角频率。在考虑到反馈电阻变化的情况下,该电路的估计最小 f–3dB 转角频率范围约为 904kHz 到 1.119MHz。ADS127Lx1 输入端的滤波器用作电荷库以过滤 ADC 的采样输入。电荷库减少了放大器的瞬时电荷需求,保持了低失真和低增益误差,否则会因放大器未完全稳定而降低性能。ADC 输入预充电缓冲器可显著降低输入电荷,从而提高 ADC 输入阻抗以减小增益误差。