ZHCUC12A May   2024  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 ADS127L21
      2. 2.3.2 PGA855
      3. 2.3.3 REF70
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 电路板接口
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 时钟树
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 直流精度测试
      2. 4.4.2 增益和偏移温度漂移
      3. 4.4.3 非线性度
      4. 4.4.4 SNR 和噪声性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

直流精度测试

漂移和非线性是直流精度的主要规格,因为与增益和偏移误差等初始误差不同,它们无法通过两点或三点校准轻松校准。在本节中,我们将测量信号链的增益和偏移漂移以及非线性,以计算信号链后校准所实现的直流精度。

使用跳线 J18 将输入短接在一起,以测量偏移误差。使用 GUI 捕获数据以生成类似于图 4-4 的图形。由于输入短接在一起时输出为零,任何非零输出就是偏移误差。读取图 4-4 中的柱状图时,偏移误差为 27.7μV。

TIDA-010945 偏移测量(G = 1,TA = 25°C)图 4-4 偏移测量(G = 1,TA = 25°C)

移除 J18 的短路,并收集 0V 至 ± 满标量程范围内的数据。满标量程 (FSR) 取决于基准和增益设置,可通过以下公式计算:

方程式 1. FSR=2VrefGain

确保不超出 PGA 的输入范围。针对不同的增益设置重复数据采集,确保温度室稳定至正确温度,然后再采集数据。采集满标量程 ±95% 的数据以执行增益误差计算。

若要采集温度漂移数据,请在多个温度下重复相同的试验。要考虑基准精度误差,请测量基准值并将结果输入左侧 GUI 中的“Interface Configuration”下方。