ZHCUC02 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1  评估设置要求
      2. 2.1.2  连接图
      3. 2.1.3  如何实现完全 SPI 控制
      4. 2.1.4  电源要求
      5. 2.1.5  引脚模式搭接
      6. 2.1.6  参考时钟
      7. 2.1.7  输出接头
      8. 2.1.8  接头信息
      9. 2.1.9  默认配置
      10. 2.1.10 如何生成 SYSREF
      11. 2.1.11 倍频器模式示例
      12. 2.1.12 分频器模式示例
      13. 2.1.13 混合模式:SPI 和引脚模式
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 缓冲器、分频器和倍频器模式
    2. 4.2 SYSREF 生成
    3. 4.3 SYSREF 延迟发生器
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 PCB 层堆叠
    4. 5.4 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 疑难解答指南
      1. 6.1.1 一般指导
      2. 6.1.2 如果在 CLKOUT 上看不到输出
      3. 6.1.3 如果器件功能未激活
      4. 6.1.4 如果倍频器频率不准确
      5. 6.1.5 如果分频器频率不准确
      6. 6.1.6 如果未观察到 SYSREF
    2. 6.2 商标

规格

表 1-1 LMX1860-SEP EVM 规格
参数值条件
电源电压 (VCCIN SMA)3.1V 至 3.5V板载稳压器输出为 2.5V
电源电流1.3A(最大值)多种配置

CLKIN 输入频率

300MHz 至 18GHz缓冲模式
150MHz 至 6.4GHz分频器模式
3.2GHZ 至 6.4GHz乘法器模式CLK_MULT = ×1
1.6GHZ 至 3.2GHzCLK_MULT = ×2
1.066GHZ 至 2.133GHzCLK_MULT = ×3
800MHz 至 1.6GHzCLK_MULT = ×4