ZHCUC02 May 2024
完全 SPI 控制的短接位置(不使用 IO 扩展器)。
|
标头 |
短接位置 |
配置 |
|---|---|---|
|
PWRSEL[2:0] |
000 |
可通过 SPI 配置输出功率。 |
|
CLKx_EN |
拉至高电平 (VCC) |
启用相应的 CLKOUTx,SPI 仍可禁用每个输出。 |
|
MUXSEL[1:0] |
000 |
通过 SPI 控制 MUXSEL。 |
|
DIVSEL[2:0] |
000 |
通过 SPI 控制 DIVSEL。 |
|
SYSREF_EN |
拉至高电平 (VCC) |
启用通过 SPI 控制的整个 SYSREF 系统。 |
|
LOGICEN |
拉至高电平 (VCC) |
启用可通过 SPI 控制的整个 LOGICLK 系统。 |