ZHCUC02 May 2024
LMX1860-SEP EVM 是一款超低附加抖动 RF 缓冲器、分频器和倍频器,具有集成的 SYSREF 生成功能。可以对 FPGA 或其他逻辑 IC 使用单独的辅助时钟分频器。每个 RF 输出(和逻辑时钟)都与具有皮秒精度延迟调谐功能的互补 SYSREF 输出配对,并且可以作为发生器(具有跨多个器件的同步功能)或中继器运行。
当使用板载 LDO 时,EVM 可以在 3.3V 电源电压下运行。可以绕过 LDO,在这种情况下,电源电压为 2.5V。
EVM 包含 LMX1860-SEP、两个 LDO、一个微控制器和一个 IO 扩展器。LMX1860-SEP 和 LDO 可支持 -55°C 至 +125°C 运行。对于高温评估,请使用 USB2ANY 软件狗来控制 EVM。