ZHCUBZ1 April 2024
ADS9219EVM 通过以下选项来为 ADS9219 提供转换时钟:来自 TSWDC155EVM 的 CMOS 时钟、来自外部源的 CMOS 时钟以及来自外部源的 LVDS 时钟。表 4-1 和图 4-2 概述了 EVM 上可用的 ADS9219 采样时钟选项。默认情况下,TSWDC155EVM(单独出售)上的 FPGA 控制器提供一个单端 CMOS 时钟,该时钟可通过将 JP6 配置为 [2-3] 位置来直接连接到 ADS9219 上的 SMPL_CLKP 引脚。通过在 JP2 上安装分流器,将 SMPL_CLKM 连接到 GND。最后,在 JP4 上的 [2-3] 位置安装跳线,从 FPGA 控制器提供 SMPL_SYNC 输入,用于在数据采集开始时同步 ADS9219上的内部均值滤波器。用户可利用这个默认配置从 EVM GUI 中列出的选项中选择时钟频率。
使用外部 CMOS 时钟时,将 JP6 移动到 [1-2] 位置,在 JP1 上安装分流器,并将外部时钟源连接到 SMA 连接 J2。要使用 LVDS 时钟,请从 JP1 上移除跳线,并在 R1 的空间上安装一个 100Ω 电阻器。确保任何外部时钟源都具有低抖动,从而更大限度地提高 ADS9219 的性能。
| 采样时钟 (SMPL_CLK) | JP1 |
JP6 (SMPL_CLKP) |
JP2 (SMPL_CLKM) |
R1 |
|---|---|---|---|---|
| TSWDC155EVM (CMOS) | — | [2-3] | 已安装 | 未安装 |
| 外部 (CMOS - J2) | 已安装 | [1-2] | 已安装 | 未安装 |
| 外部 (LVDS - J2/J3) | 未安装 | [1-2] | 未安装 | 已安装 (100Ω) |