ZHCUBZ1 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 ADS9219EVM 快速入门指南
    2. 2.2 模拟接口
      1. 2.2.1 高带宽、全差分电路:THS4541
      2. 2.2.2 电压基准
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口和时钟输入
      1. 3.1.1 数字接口连接
      2. 3.1.2 时钟选择
    2. 3.2 ADS9219EVM 软件参考
      1. 3.2.1 ADS9219EVM-GUI 软件安装
      2. 3.2.2 USB 驱动程序安装
      3. 3.2.3 使用配置选项卡
      4. 3.2.4 使用采集选项卡
      5. 3.2.5 使用 INL/DNL 工具
      6. 3.2.6 使用 Histogram 选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

物料清单 (BOM)

表 5-1 列出了 ADS9219EVM 物料清单。

表 4-1 ADS9219EVM 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商

C1、C2

2

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402

0402

C0402C104K8RACAUTO

Kemet

C3、C14、C26、C42、C44

5

1µF

电容,陶瓷,1µF,10V,+/-10%,X7R,0603

0603

0603ZC105KAT4A

AVX

C4、C5、C7、C8

4

1µF

电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,0603

0603

C1608X7R1C105K080AC

TDK

C6、C19

2

10µF

电容器,陶瓷,10µF,16V,+/10%,X7R,1206

1206

GRM31CR71C106KAC7L

MuRata

C9

1

10µF

电容,陶瓷,10uF,10V,+/-20%,X6S,0603

0603

GRM188C81A106MA73D

MuRata

C10、C11、C22、C35、C36、C43

6

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X7R,0402

0402

C0402C104K8RACTU

Kemet

C12、C28、C37、C38

4

22pF

电容,陶瓷,22pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

0402

GRM1555C1H220JA01D

MuRata

C13、C24、C40、C41

4

10pF

电容器,陶瓷,10pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C15、C23、C33、C34

4

47pF

电容,陶瓷,47pF,250V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603

0603

AC0603JRNPOYBN470

Yageo America

C16、C17、C18、C21、C25、C29、C30、C31、C32、C39

10

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X5R,0201

0201

CL03A104KP3NNNC

Samsung Electro-Mechanics

C20、C27

2

270pF

电容,陶瓷,270pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603

0603

GRM1885C2A271JA01D

MuRata

C45

1

1µF

电容,陶瓷,1µF,10V,+/-10%,X5R,0603

0603

C0603C105K8PACTU

Kemet

C46、C47

2

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,25V,±5%,X7R,0603

0603

06033C104JAT2A

AVX

D1

1

6V

二极管,TVS,单向,6V,10.3Vc,400W,38.8A,SMA

SMA

SMAJ6.0A

Littelfuse

D2

1

绿色

LED,绿色,SMD

LED_0805

APT2012LZGCK

KINGBRIGHT

H1、H2

2

支柱、六角、25mm 长度、M3、铝

支柱 M3

24438

Keystone

H3、H4

2

机械螺钉盘 PHILLIPS M3

M3 螺钉

RM3X8MM 2701

APM HEXSEAL

J1、J2、J3、J5、J6、J7、J8

7

连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT

末端发射 SMA

142-0701-801

Cinch Connectivity

J4

1

端子块,3.5mm 间距,2x1,TH

7.0x8.2x6.5mm

ED555/2DS

On-Shore Technology

J9

1

连接器,1.27mm,40x10,黑色,SMT

连接器,1.27mm,40x10,SMT

ASP-134488-01

Samtec

JP1、JP2、JP7、JP8

4

接头,100mil,2x1,镀金,TH

接头,100mil,2x1,TH

HTSW-102-07-G-S

Samtec

JP3

1

接头,100mil,3x1,镀金,TH

接头,100mil,3x1,TH

HTSW-103-07-G-S

Samtec

JP4、JP5、JP6

3

接头,100mil,3x1,镀金,TH

3x1 接头

TSW-103-07-G-S

Samtec

L1

1

屏蔽功率电感器

SMT_IND_4MM0_4MM0

XGL4020-102MEC

Coilcraft

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

R2

1

2.2k

电阻,2.2k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04022K20JNED

Vishay-Dale

R3

1

1.69Meg

电阻,1.69M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04021M69FKED

Vishay-Dale

R4

1

210k

电阻,210k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2RKF2103X

Panasonic

R5、R25、R36、R37

4

50

电阻薄膜,0402,50Ω,0.1%,0.05W (1/20W),±25ppm/°C,焊盘 SMD,T/R

0402

FC0402E50R0BST0

Vishay

R6、R24、R40、R41

4

25

电阻薄膜,0402,25Ω,0.1%,0.05W (1/20W),±25ppm/°C,焊盘 SMD,T/R

0402

FC0402E25R0BST0

Vishay Dale

R7、R23、R38、R39

4

1.00k

电阻,1.00k,0.1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERA-2APB102X

Panasonic

R10、R19、R34、R35

4

10

10Ω,±0.1%,0.05W,1/20W 片上电阻 0402(公制 1005),射频,高频薄膜

0402

FC0402E10R0BST0

Vishay Dale

R11、R18、R43、R44

4

200

200Ω,±0.1%,0.05W,1/20W 片上电阻 0402(公制 1005),射频,高频薄膜

0402

FC0402E2000BST0

Vishay Dale

R12、R45

2

57.6

电阻,57.6,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040257R6FKED

Vishay-Dale

R13、R16、R21、R22、R27、R28、R32、R33

8

49.9

电阻,49.9,0.1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

TNPW040249R9BEED

Vishay-Dale

R14、R29

2

1

电阻,1.00,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04021R00FKED

Vishay-Dale

R15、R42

2

0

跳线 0.063W,1/16W 片式电阻器 0402(公制 1005)- 厚膜

0402

CRCW04020000Z0EDC

Vishay

R20、R46

2

26.1

电阻,26.1,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040226R1FKED

Vishay-Dale

R31

1

33

电阻,33,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040233R0JNED

Vishay-Dale

R47

1

402

电阻,402,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW0402402RFKED

Vishay-Dale

R49

1

10k

电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060310K0JNEA

Vishay-Dale

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8

8

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

分流器

SNT-100-BK-G

Samtec

TP1、TP3、TP4、TP29

4

测试点,紧凑型,SMT

Testpoint_Keystone_Compact

5016

Keystone Electronics

U1

1

带输入极性保护的 +/-6V、低 IQ 理想二极管,DCK0006A (SOT-SC70-6)

DCK0006A

LM66100DCKR

德州仪器 (TI)

U2

1

具有高 PSRR 5-SOT-23 -40°C 至 125°C 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

SOT23-5

TPS7A2050PDBVR

德州仪器 (TI)

U3

1

2ppm/°C 最大温漂,0.23ppmp-p 1/f 噪声,精密电压基准

LCCC8

REF7040QFKHT

德州仪器 (TI)

U4

1

线性稳压器 IC,固定正电压,1 输出,300mA,SOT-23-5

SOT23-5

TPS7A2018PDBVR

德州仪器 (TI)

U5

1

5.0A 2.4MHz 高效升压转换器

SOT-5X3

TPS61033DRL

德州仪器 (TI)

U6、U8

2

高速差分 I/O 放大器,RUN0010A (WQFN-10)

RUN0010A

THS4541IRUNR

德州仪器 (TI)

U7

1

具有全差分 ADC 输入驱动器的双路同步采样 18 位 20MSPS SAR ADC

VQFN40

ADS9219RHAT

德州仪器 (TI)

U9

1

精密,20MHz,0.9pA Ib,RRIO,CMOS 运算放大器,1.8V 至 5.5V,-40°C 至 125°C,5 引脚 SOT23 (DBV5),绿色(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

DBV0005A

OPA320AIDBVT

德州仪器 (TI)

U10

1

I2C BUS EEPROM(2 线),TSSOP-B8

TSSOP-8

BR24G32FVT-3AGE2

Rohm