ZHCUBZ1 April 2024
本节详细介绍了 ADS9219EVM 软件图形用户界面 (GUI) 的安装和操作。这些软件需要 TSWDC155EVM(单独出售)控制器才能运行。安装软件的第一步(如图 4-3 中所示)是按照表 4-2 下载最新版本的 EVM GUI 安装程序。
| EVM | 软件下载链接 |
|---|---|
| ADS9219EVM | ADS9219EVM-GUI |
接受所有许可协议,然后选择目标位置、项目目录和开始菜单。通常,可以使用默认值,但用户可以根据自身的要求按需自定义这些值。接下来,安装程序会提示用户创建桌面图标并总结安装计划。点击 Install 便会开始将软件复制到计算机上。此过程需要几分钟。完成后,用户可以启动自述文本文件和应用程序。图 4-3 和图 4-4 展示了这些步骤。