ZHCUBZ1 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 ADS9219EVM 快速入门指南
    2. 2.2 模拟接口
      1. 2.2.1 高带宽、全差分电路:THS4541
      2. 2.2.2 电压基准
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口和时钟输入
      1. 3.1.1 数字接口连接
      2. 3.1.2 时钟选择
    2. 3.2 ADS9219EVM 软件参考
      1. 3.2.1 ADS9219EVM-GUI 软件安装
      2. 3.2.2 USB 驱动程序安装
      3. 3.2.3 使用配置选项卡
      4. 3.2.4 使用采集选项卡
      5. 3.2.5 使用 INL/DNL 工具
      6. 3.2.6 使用 Histogram 选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

USB 电源以及何时从外部为电路板供电

如节 2.1所述,USB-C® 连接器能够使用默认配置为 TSWDC155EVM 和 ADS9219EVM 供电。在 ADC 转换过程中,组合的峰值电流消耗达到 600mA(典型值),并在 GUI 中初始化 ADS9219EVM 之后达到 520mA RMS(典型值),如 节 3.2.3所述。

TWDC155EVM 是一款高功率 SuperSpeed (USB 3.0) 器件。这意味着 PC 可以通过兼容的 USB 3.0 端口提供高达 900mA 的电流。不过,很多 PC USB 端口配置允许的值远低于该限值,具体取决于通常由总线上其他设备导致的单元负载握手过程。根据 PC 端口配置,触发 USB 上的电流限制可能会导致 USB 端口供电中断、功耗过大或发热。因此,在以下情况下,TI 强烈建议考虑切换到外部供电的 ADS9219EVM 或 TSWDC155EVM:

  • 只有 USB 1.0 或 USB 2.0 端口可供使用。
  • 有多个设备同时通过 USB 连接到 PC。
  • PC 的 USB 3.0 端口配置未知。

要切换到 ADS9219EVM 上的外部电源配置,请将 JP3 上的跳线移动到 EXT_PWR 位置,并使用 J4 端子块提供所需的 5.2V 至 5.5V 电源。要切换到 TSWDC155EVM 上的外部电源配置,请将 J2 上的跳线移动到 5V(外部)位置,并使用 J10 端子块或桶形插孔连接器来提供所需的 5V 电源。

USB 集线器可能会导致设备枚举问题,因此不建议在通过 TSWDC155EVM 进行通信时使用 USB 集线器。