ZHCUBZ1 April 2024
图 3-2 展示了连接到每个 ADC 通道的 THS4541 输入电路的原理图。THS4541 是一款高速、全差分放大器,具有 850MHz 的带宽增益积。此电路的增益配置为 5V/V,并可接受单端和差分输入。默认情况下,THS4541 电路会针对高达 1MHz 且具有 50Ω 输出阻抗的单端输入信号进行调优。对于其他输入源阻抗或差分输入,TI 建议移除 FDA 输入端的端接电阻器,或使用所提供的跳线短接它们。
图 3-3 中所示的 OPA320 用作 VCMOUT 缓冲器来驱动 ADC A 和 ADC B 输入电路上的输出共模电压。