ZHCUBZ1 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 ADS9219EVM 快速入门指南
    2. 2.2 模拟接口
      1. 2.2.1 高带宽、全差分电路:THS4541
      2. 2.2.2 电压基准
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口和时钟输入
      1. 3.1.1 数字接口连接
      2. 3.1.2 时钟选择
    2. 3.2 ADS9219EVM 软件参考
      1. 3.2.1 ADS9219EVM-GUI 软件安装
      2. 3.2.2 USB 驱动程序安装
      3. 3.2.3 使用配置选项卡
      4. 3.2.4 使用采集选项卡
      5. 3.2.5 使用 INL/DNL 工具
      6. 3.2.6 使用 Histogram 选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

ADS9219EVM 快速入门指南

以下说明是将 ADS9219EVM 连接到计算机和评估 ADS9219 性能的分步指南。

  1. 查看下面图 3-1 中的默认跳线设置以及电源指南。
  2. 将 TSWDC155EVM 的 J1 物理连接至 ADS9219EVM 的 J9。该组件为默认配置中的数字通信和电源信号连接。
  3. 将跳线 JP3 设置为 FMC_PWR [1-2] 位置,以便 TSWDC155EVM 为板载直流/直流和 LDO 电路供电。否则,将 JP3 设置到 EXT_PWR [2-3],并在螺纹接线端子连接 J4 上连接外部 5.2V 至 5.5V 电源。
  4. 绕过任何外部 USB 集线器,并将 TSWDC155EVM 上的 USB 直接连接到计算机。
ADS9219EVM 连接硬件图 2-1 连接硬件
  1. 按照节 3.2.1所述,安装 GUI。
  2. 按照节 3.2.2所述,安装所需的 USB 驱动程序。
  3. 启动 GUI。
  4. 按照从上到下的顺序依次按 Config 选项卡上的 Initialize USB、Power Up、Program FPGA 和 Initialize ADS92xx 按钮,以便为 EVM 加电并对其进行配置。(有关详细信息,请参阅节 3.2.3。)
  5. 将来自函数发生器的 1VPP 单端正弦波信号连接到任何 AINxP SMA 输入连接器。
  6. 选择至少为 128k 点的样本数量,并选择 Hanning 窗口类型以获得最佳频域结果。
  7. 按 Start Capture 按钮以收集并分析相应 CHX 选项卡上显示的数据;请参阅节 3.2.4。