ZHCUBY8A April 2024 – August 2025
BP-CC3351 的设计具有 2 个 JTAG 接头(J10、J11),用于 SWD 与 XDS110 调试探针的接口。这些接头的信号分配如下图和下表所示。
BP-CC3351 的主 JTAG 接口通过连接到 20 引脚接头 (J11) 的 LP-XDS110 (ET) 实现。XDS110 调试探针还可以通过 10 引脚接头 (J10) 与该板连接,但在默认套件中,该接头未组装。
图 2-4 ARM 10 引脚 JTAG 连接器(J10)| 引脚 | 信号名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J10.1 | VCC_BRD_1V8 | 连接器参考电压的 1.8V 电源 |
| J10.2 | SWDIO | 串行线数据输入/输出 |
| J10.4 | SWCLK | 串行线时钟 |
| J10.10 | RESET_1V8 | nReset(CC3351 使能线) |
| J10.3、J10.5、J10.7、J10.9 | GND | 电路板接地 |
| 引脚 | 信号名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J11.6 | SWCLK | 串行线时钟 |
| J11.8 | SWDIO | 串行线数据输入/输出 |
| J11.10 | RESET_1V8 | nReset(CC3351 使能线) |
| J11.12 | UART_TX_1V8 | 用于 CC3351 向主机发送信号的 UART TX,连接 BLE 主机控制器接口 |
| J11.14 | UART_RX_1V8 | 用于 CC3351 从主机接收信号的 UART RX,连接 BLE 主机控制器接口 |
| J11.16 | VCC_BRD_1V8 | 连接器参考电压的 1.8V 电源 |
| J11.18 | VCC_BRD_5V | 从 LP-XDS110ET 向 BP-CC3351 提供的 5V 电源 |
| J11.1、J11.7、J11.13、J11.19、J11.20 | GND | 电路板接地 |