ZHCUBY8A April 2024 – August 2025
根据设计,此电路板由它所连接的 LaunchPad 套件供电。某些 LaunchPad 套件无法满足可能高达 500mA 的 Wi-Fi 峰值电流要求。在这种情况下,BP-CC3351 上的 USB 连接器 (J7) 可辅助提供额外电流。肖特基二极管可用于验证 LaunchPad 套件和 BoosterPack 模块上的 USB 连接器存在负载共享,而无需对电路板进行任何改装。标有 J6 (1.8V) 和 J8 (3.3V) 的跳线可用于测量板载 LDO 的总电流消耗。