ZHCUBY8A April 2024 – August 2025
BP-CC3351 板旨在为 CC335x(2.GHz 和 5GHz)和 CC330x (2.4GHz) 器件实现快速、轻松的软件和硬件开发。图 1-1 所示为 BP-CC3351 方框图。
此套件可用于 3 种配置:
此外,BP-CC3351 还可以连接到任何其他运行 TCP、IP 协议栈的 Linux 或 RTOS 主机电路板。
更多信息,请参阅节 3.1。