ZHCUBY8A April   2024  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 法规遵从性
      1. 1.3.1 报废电子电气设备 (WEEE)
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 硬件特性
    2. 2.2 连接器和跳线描述
      1. 2.2.1 LED 指示灯
      2. 2.2.2 跳线设置
      3. 2.2.3 BoosterPack 接头分配
      4. 2.2.4 JTAG 接头
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 测量 CC3351 电流消耗
        1. 2.3.1.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.3.1.2 有功电流测量
    4. 2.4 时钟
    5. 2.5 执行传导测试
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
      1. 3.1.1 MCU 和 RTOS
      2. 3.1.2 处理器和 Linux
      3. 3.1.3 独立射频测试
        1. 3.1.3.1 无线电工具 BP-CC3351 硬件设置
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 支持资源
    2. 5.2 商标
  10. 6修订历史记录

特性

  • CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙组合器件
  • 两个 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 标准)
  • 板载芯片双频天线
  • 通过 SMA/U.FL 连接器进行传导射频测试
  • 使用 USB 或 LaunchPad 从板载双轨(3.3V 和 1.8V)LDO 供电
  • 3 个用于电压转换的电平转换器(3.3V 转 1.8V)
  • 用于 SWD 与 XDS110 或 LP-XDS110ET 连接的 JTAG 接头引脚
  • 用于在两个电源(3.3V 和 1.8V)上测量电流的跳线,并且可安装 0.1Ω (0603) 电阻器以使用电压表进行测量
  • 用于低功耗评估的 32kHz 振荡器