ZHCUBY8A April 2024 – August 2025
CC3351 BoosterPack 插入模块 (BP-CC3351) 经过测试,证明符合 CE 关于未经许可的有意辐射体的规定。德州仪器 (TI) 特此声明无线电设备类型 BP-CC3351 符合 2014/53/EU 指令。BP-CC3351 符合欧盟指令要求的 RoHS 标准。可以获得欧盟符合性声明的全文。
射频暴露信息 (MPE)
该器件已经过测试,符合适用的射频接触限制。为了满足射频接触要求,必须将该模块安装在运行时与用户保持至少 20cm 间隔距离的主机平台中。
频段和最大功率 (e.i.r.p)
室内使用限制
该器件仅限于在 5150MHz 至 5350MHz 频率范围内运行时在室内使用。
![]() | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK |
| EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE | |
| IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL | |
| PT | RO | SK | SI | ES | SE | UK(NI) |
该标签未包含在产品包装上,以保证德州仪器 (TI) 公司要求的标准和一致的包装。建议用户参考 EVM 用户指南,以了解有关器件合规性的信息。