ZHCUBY8A April   2024  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 法规遵从性
      1. 1.3.1 报废电子电气设备 (WEEE)
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 硬件特性
    2. 2.2 连接器和跳线描述
      1. 2.2.1 LED 指示灯
      2. 2.2.2 跳线设置
      3. 2.2.3 BoosterPack 接头分配
      4. 2.2.4 JTAG 接头
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 测量 CC3351 电流消耗
        1. 2.3.1.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.3.1.2 有功电流测量
    4. 2.4 时钟
    5. 2.5 执行传导测试
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
      1. 3.1.1 MCU 和 RTOS
      2. 3.1.2 处理器和 Linux
      3. 3.1.3 独立射频测试
        1. 3.1.3.1 无线电工具 BP-CC3351 硬件设置
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 支持资源
    2. 5.2 商标
  10. 6修订历史记录

执行传导测试

如图 2-9 所示,BP-CC3351 有一个板载 SMA 连接器和组件天线。要测试传导测量,可以使用 SMA 连接器 (J1)。另外,可以用板载的 U.FL 连接器 (J2) 跟踪板代替 SMA 连接器,使用兼容电缆在实验室中进行测试(请参阅图 2-9)。

要使用 J1/J2 上的连接器,需要进行改装。这涉及交换现有 3.9pF 电容器的位置以将传输线引导至所需的接口(请参阅图 2-9)。

BP-CC3351 BP-CC3351 上的射频路径图 2-9 BP-CC3351 上的射频路径
注: 仅适用于单频段 (2.4GHz) 使用,用户可以交换两个现有 10pF 电容器的位置以绕过双工器。此外,用户必须添加一个 50 欧姆端接电阻(请参阅图 2-10)。
BP-CC3351 BP-CC3351 单频带返工图 2-10 BP-CC3351 单频带返工