ZHCUBY8A April 2024 – August 2025
无线电工具是一款用于在开发和认证过程中对 CC33xx 设计进行射频评估和测试的基于 GUI 的工具。通过手动将无线电设置为传输或接收模式,该工具可提供低级无线电测试功能。使用此工具需要熟悉并了解无线电电路理论和无线电测试方法的相关知识。要对 BP-CC3351 执行传导射频测试,请参阅 节 2.5。请注意,这可能需要改装。
用户可以从 ti.com 上的 Simplelink Wi-Fi 工具箱页面下载该工具。
LP-XDS110ET 支持通过 SWD 接口与 CC3351 器件直接通信。这允许无线电工具等外部工具直接向器件发送命令,而无需使用嵌入式主机。
要将 LP-XDS110ET 与 BP-CC3351 一起使用,请将 BP-CC3351 上的 20 引脚 LP-XDS110ET 连接器 (J11) 连接到 LP-XDS110ET 上的相应连接器(参阅图 3-7)。确保 LP-XDS110ET 上的跳线(标记为 TGT VDD)接在 EXT 位置,如 图 3-7 所示。这验证了 JTAG 信号的目标电压来自 BP-CC3351 (1.8V) 而不是默认的 LP-XDS110 目标电压 (3.3V)。
在这种情况下,BP-CC3351 的电源来自 LP-XDS110ET,但在某些使用场景中,需要通过 USB 连接 (J7) 获得额外的电流。