图 3-2 显示了不带电源和光学元件的 DLP4620SQ1EVM 示例图像。
- 将 DMD 柔性电缆连接到控制器 PCB (J1) 和 DMD PCB (J1)。DMD 柔性电缆上标记了引脚 1。确保柔性电缆的控制器侧与控制器 PCB 对齐。
- 将控制器到驱动器控制接口柔性电缆连接到控制器 PCB (J2) 和照明驱动器 PCB (J5)。
- 将主机通信电缆连接到控制器 PCB 和主机。
- 如果使用 Total Phase Cheetah SPI 适配器,请按照节 3.4中的跳线配置进行操作。
- 如果使用直接 USB 连接,则按照节 3.5中的跳线配置进行操作。
- 将控制器电源线连接到控制器 PCB (J2) 和照明驱动器 PCB (J1)。
- 将 LED 电源线连接到任何 LED 驱动器板 LED 端口(J7、J8、J9)。请注意,可以通过闪存设置禁用某些端口。LED0 (J7) 处于 ON 位置。
- 将风扇电源线连接到任何照明驱动器风扇端口(J3、J5、J6)。确认照明驱动器上的风扇开关 (SW1) 处于 ON 位置。
- 将 micro HDMI 电缆连接到控制器板 (J4)。将 micro HDMI 电缆连接到 PC HDMI 端口。
- 将电源输入电缆连接到照明驱动器 (J2)。
A. 如果与控制器通信,则务必始终检查跳线配置。跳线 J10、J11、J12 和 J13 决定控制器是否识别 SPI 或 USB 通信。