ZHCUBY5A April 2024 – September 2025
DLP4621Q1EVM 套件包含表 2-10 中列出和图 2-5 中显示的电缆和 Cheetah USB 转 SPI 适配器。
图 2-8 DLP4620SQ1EVM 电缆| 名称 | 编号 | 数量 |
|---|---|---|
| 前照灯驱动器接口电缆 | A | 1 |
| LED 驱动器电源线 | B | 1 |
| LED 电源线 | C | 1 |
| 主机 I2C 电缆 (包括 PROJ_ON、HOLD_BOOT、HOST_IRQ 信号) |
D | 1 |
| LED 驱动器至控制器板电源线 | E | 1 |
| 风扇电源线 | F | 1 |
| 主机 SPI 电缆 | G | 1 |
| 控制器至 DMD 柔性电缆 | H | 1 |
| Open LDI 柔性电缆 | I | 1 |
图 2-2 显示了 DLP4621Q1EVM 的方框图。