ZHCUBY5A April   2024  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值 - DLP4620SQ1EVM
      3. 1.3.3 元件温度额定值 - DLP4621Q1EVM
      4. 1.3.4 输入视频规格
      5. 1.3.5 SPI 和 I2C 时序
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 DLP4620SQ1EVM 方框图
    2. 2.2 DLP4621Q1EVM 方框图
    3. 2.3 控制器 PCB
    4. 2.4 RGB LED 驱动器 PCB - DLP4620SQ1
    5. 2.5 电缆 - DLP4620SQ1EVM
    6. 2.6 LED 驱动器 PCB - DLP4621Q1EVM
    7. 2.7 驱动器要求 - DLP4621Q1EVM
    8. 2.8 电缆 - DLP4621Q1EVM
    9. 2.9 光学引擎要求
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 快速入门 - DLP4620SQ1EVM
      1. 3.2.1 套件组装说明 - DLP4620SQ1EVM
      2. 3.2.2 为 EVM 上电
      3. 3.2.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    3. 3.3 快速入门 - DLP4621Q1EVM
      1. 3.3.1 套件组装说明 - DLP4621Q1EVM
      2. 3.3.2 为 EVM 上电
      3. 3.3.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    4. 3.4 通过 SPI 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 3.5 通过 USB 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2.     44
  11. 6修订历史记录

电气规格

表 1-1 电气规格 - DLP4620SQ1EVM
参数 最小值 标称值 最大值 单位
输入
电压 8 12 18 V
功率(1) 12 40 W
LED 前置稳压器输出
电压 6.5 或 8(2) V
LED 驱动器输出负载
电压
(每个 LED 颜色输出)
7.5 V
电流
(每个 LED 颜色输出)
6 A
温度
工作 DMD 温度(3) -40 105(4) °C
标称功率的条件:白平衡 LED 电流高达 6A,LED 正向电压 = 3.5V,显示占空比 = 90/10。
前置稳压器输出电压由接头 H2 的跳线位置设置。请参阅表 2-8。
必须注意确保各个元件和 PCB 在驱动大功率负载时不超过最高温度。
有些元件的额定温度只有 85°C。有关这些元件的列表,请参阅表 1-4。
表 1-2 电气规格 - DLP4621Q1EVM
参数 最小值 标称值 最大值 单位
输入
电压 8 12 18 V
功率 96 W
LED 前置稳压器输出
电压 3 12 V
LED 驱动器输出负载
电压(每个 LED 输出) 12 V
电流(每个 LED 输出) 6 (1) A
温度
工作 DMD 温度(2) -40 105(3)
可以使用 8A,但必须注意确保各个元件和 PCB 不超过其最高温度。
必须注意确保各个元件和 PCB 在驱动大功率负载时不超过其最高温度。
有些元件的额定温度只有 85°C。有关这些元件的列表,请参阅表 1-4。