ZHCUBY5A April   2024  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值 - DLP4620SQ1EVM
      3. 1.3.3 元件温度额定值 - DLP4621Q1EVM
      4. 1.3.4 输入视频规格
      5. 1.3.5 SPI 和 I2C 时序
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 DLP4620SQ1EVM 方框图
    2. 2.2 DLP4621Q1EVM 方框图
    3. 2.3 控制器 PCB
    4. 2.4 RGB LED 驱动器 PCB - DLP4620SQ1
    5. 2.5 电缆 - DLP4620SQ1EVM
    6. 2.6 LED 驱动器 PCB - DLP4621Q1EVM
    7. 2.7 驱动器要求 - DLP4621Q1EVM
    8. 2.8 电缆 - DLP4621Q1EVM
    9. 2.9 光学引擎要求
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 快速入门 - DLP4620SQ1EVM
      1. 3.2.1 套件组装说明 - DLP4620SQ1EVM
      2. 3.2.2 为 EVM 上电
      3. 3.2.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    3. 3.3 快速入门 - DLP4621Q1EVM
      1. 3.3.1 套件组装说明 - DLP4621Q1EVM
      2. 3.3.2 为 EVM 上电
      3. 3.3.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    4. 3.4 通过 SPI 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 3.5 通过 USB 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2.     44
  11. 6修订历史记录

输入视频规格

HDMI 和 OpenLDI 接口支持以下输入视频分辨率。这些输入视频分辨率已编程到 EVM HDMI 接口的扩展显示标识数据 (EDID) EEPROM 中,使连接的计算机能够读取支持的分辨率和时序。请注意,某些计算机只能输出其中的一部分分辨率。

表 1-5 支持的分辨率
特性 0.46" 非菱形下采样(非 DDS)模式 - HL 0.46" 非菱形下采样(非 DDS)模式 - HUD 0.46" 菱形向下采样 (DDS) 模式 - HUD
EVM 器件型号 DLP4621Q1EVM DLP4620SQ1EVM DLP4620SQ1EVM
支持的分辨率 960×480、480×240 960×960、960×480、480×240 1358×566、1220×610
480×240 是 是 不适用
960×480 是 是 不适用
960×960 不适用 是 不适用
1358×566 不适用 不适用 是
1220×610 不适用 不适用 是

表 1-6 中指定了 EVM 的 HDMI 接口 EDID 中指定的输入源时序。也建议将这些时序参数用于 OpenLDI 接口。

表 1-6 支持的源分辨率的典型时序
水平分辨率 垂直分辨率 水平消隐 垂直消隐 垂直频率 (Hz) 像素时钟 (MHz)
总计 同步(像素时钟数) 后沿(像素时钟数) 前沿(像素时钟数) 总计 同步(行数) 后沿(行数) 前沿(行数)
1358 566 160 32 80 48 19 10 6 3 60.02 53.29
1220 610 160 32 80 48 19 10 6 3 60 52.08
960 480 240 96 120 24 20 10 7 3 60 36
480 240 320 32 240 48 200 10 187 3 60 21.12
960 960 160 32 80 48 28 10 15 3 60 66.39