ZHCUBY5A April   2024  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值 - DLP4620SQ1EVM
      3. 1.3.3 元件温度额定值 - DLP4621Q1EVM
      4. 1.3.4 输入视频规格
      5. 1.3.5 SPI 和 I2C 时序
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 DLP4620SQ1EVM 方框图
    2. 2.2 DLP4621Q1EVM 方框图
    3. 2.3 控制器 PCB
    4. 2.4 RGB LED 驱动器 PCB - DLP4620SQ1
    5. 2.5 电缆 - DLP4620SQ1EVM
    6. 2.6 LED 驱动器 PCB - DLP4621Q1EVM
    7. 2.7 驱动器要求 - DLP4621Q1EVM
    8. 2.8 电缆 - DLP4621Q1EVM
    9. 2.9 光学引擎要求
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 快速入门 - DLP4620SQ1EVM
      1. 3.2.1 套件组装说明 - DLP4620SQ1EVM
      2. 3.2.2 为 EVM 上电
      3. 3.2.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    3. 3.3 快速入门 - DLP4621Q1EVM
      1. 3.3.1 套件组装说明 - DLP4621Q1EVM
      2. 3.3.2 为 EVM 上电
      3. 3.3.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    4. 3.4 通过 SPI 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 3.5 通过 USB 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2.     44
  11. 6修订历史记录

控制器 PCB

图 2-3 中显示的控制器 PCB 包括 DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99001-Q1。控制器 PCB 支持来自 HDMI 或 OpenLDI 接口的视频输入,并提供格式化和控制功能,以在 DLP4620S-Q1 和 DLP4621-Q1 DMD 上显示视频。

控制器板为希望使用 Cheetah™ SPI 主机适配器的用户提供了一个 SPI 端口。不过,必须在 EVM 之外单独购买 Cheetah 主机适配器。该端口允许在控制器板和主机之间进行高速 SPI 通信。提供的第二个 SPI 端口(可选)用于监控 TPS990001-Q1 或 TPS99000S-Q1。

控制器板具有一个额外的 I2C 端口。提供的 I2C 电缆包括 PROJ_ON、HOLD_BOOT 和 HOST_IRQ,可以轻松地使用这些信号来间接控制和监测 EVM。

如果不优先选择直接 SPI 或 I2C,提供的板载 Cypress 芯片可支持 USB 转 SPI 或 USB 转 I2C 通信。

这些通信端口中的每一个都允许用户通过 PC 或 Automotive Control Program 参考软件从外部世界与控制器进行通信,从而加快受支持的汽车 EVM 的开发速度。一些功能包括将新固件刷写到控制器中、更改测试图形发生器 (TPG) 图像、更改源(例如将 TPG 更改为 HDMI)或者获取控制器或 PMIC (TPS99000-Q1) 诊断。

控制器板具有一个外部光电二极管输入,用于在宽调光范围内控制白点和亮度。对于 DLP4620SQ1EVM 套件,控制器板提供了可选的第二个光电二极管输入。

在使用 DLP4620SQ1EVM 时,电路板上的 LED 热敏电阻可用于测量红色、绿色和蓝色 LED 的温度。

前照灯接口端口有助于控制 LED 亮度和 DLP4621Q1EVM 控制器的 PWM 输出。

EVM 的另一侧具有一个 HUD 接口端口,有助于控制和监测照明设计,例如套件中提供的 RGB LED 驱动器。这用于 DLP4620SQ1EVM。

DLP4620SQ1EVM DLP4621Q1EVM DLPC231SQ1EVM 控制器 PCB图 2-3 DLPC231SQ1EVM 控制器 PCB

控制器 PCB 包含表 2-1 中列出的端口。表 2-2 中列出了指示灯 LED。

表 2-1 控制器 PCB 端口
原理图编号 功能
J1 DMD 柔性电缆接口
J2 前照灯驱动器接口
J3 LED 热敏电阻
J4 HDMI 输入
J5 驱动器控制器电源
J6 OpenLDI 输入
J7 光电二极管 1
J8 光电二极管 2
J9 USB 输入
J10 主机 1/2 SPI_CLK 选择
J11 主机 1/2 SPI_PICO 选择(1)
J12 主机 1/2 SPI_CSZ 选择
J13 主机 1/2 SPI_POCI 选择(1)
J14 风扇 PWM 输出
J15 主机 SPI
J16 PMIC SPI
PICO 和 POCI 分别用于外设输入、控制器输出 和外设输出、控制器输入。
表 2-2 控制器 LED 指示灯
原理图编号 功能
D2(绿色) PROJ_ON
关闭:系统关闭
开启:系统开启
D3(绿色) 控制器的输入电源(来自 LED 驱动器)
关闭:未连接电源
开启:已连接电源
D4(红色) HOST_IRQ
关闭:未将中断置为有效
开启:中断已被置为有效

表 2-3 中列出了控制器 PCB 开关。SW4 是 PROJ_ON 的拨动开关,用于开启和关闭电子产品。请注意,当 PROJ_ON 处于关闭位置时,电路板的某些器件仍然通电。SW1、SW2 和 SW3 是 DIP 开关,用于控制 DLPC230-Q1 结束复位后 DLPC230-Q1 读取的配置信号状态。这些开关必须根据所需的配置选项进行设置。

表 2-3 控制器 PCB 开关
原理图编号/信号编号 功能
SW1 CHKSUM_SEL
关闭:禁用
开启:启用
SW2 HOST_IF_SEL
关闭:CRC
开启:校验和
SW3 HOST_SPI_MODE
关闭:主机 SPI
开启:主机 I2C
SW4

展频启用


关闭:模式 0 或 3
开启:模式 1 或 2
SW5

HOLD_BOOTZ


关闭:在引导时不停止(继续转到主应用程序)
开启:在引导时停止
SW6 PROJ_ON
关闭:关闭系统
开启:开启系统