ZHCUBY5A
April 2024 – September 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.3.1
电气规格
1.3.2
元件温度额定值 - DLP4620SQ1EVM
1.3.3
元件温度额定值 - DLP4621Q1EVM
1.3.4
输入视频规格
1.3.5
SPI 和 I2C 时序
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
DLP4620SQ1EVM 方框图
2.2
DLP4621Q1EVM 方框图
2.3
控制器 PCB
2.4
RGB LED 驱动器 PCB - DLP4620SQ1
2.5
电缆 - DLP4620SQ1EVM
2.6
LED 驱动器 PCB - DLP4621Q1EVM
2.7
驱动器要求 - DLP4621Q1EVM
2.8
电缆 - DLP4621Q1EVM
2.9
光学引擎要求
3
软件
3.1
软件安装
3.2
快速入门 - DLP4620SQ1EVM
3.2.1
套件组装说明 - DLP4620SQ1EVM
3.2.2
为 EVM 上电
3.2.3
对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
3.3
快速入门 - DLP4621Q1EVM
3.3.1
套件组装说明 - DLP4621Q1EVM
3.3.2
为 EVM 上电
3.3.3
对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
3.4
通过 SPI 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
3.5
通过 USB 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
44
6
修订历史记录
3.4
通过 SPI 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
启动 DLPC230-Q1 Control Program Lite。
在控制器板断电的情况下,使用跳线将 J10、J11、J12 和 J13 的引脚 1 和 2 短接在一起或对其进行填充,然后将 SPI 适配器插入控制器板的 J2。
在
Connection
页面中,将“DLPC230-Q1 Host”设置为“SPI”并从下拉菜单中选择“Cheetah”(请参阅
图 3-3
)。请注意,必须通过 USB 电缆将 Cheetah 连接到计算机才能在下拉菜单中显示 Cheetah。
图 3-3
使用 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 连接到 DLPC230-Q1
选择
Connection Settings
以确认
图 3-4
中显示的 SPI 配置与
表 2-3
中所述的控制器 PCB 开关设置相匹配。具体而言,SPI 模式和“CRC/Checksum”可能因开关设置而异。配置完成后,按
OK
。
图 3-4
DLPC230-Q1 Automotive Control Program 通信设置
点击
Connect
按钮。
Connect
按钮旁边的绿色圆圈亮起,表示已成功连接 Cheetah 适配器。