ZHCUBY5A April   2024  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值 - DLP4620SQ1EVM
      3. 1.3.3 元件温度额定值 - DLP4621Q1EVM
      4. 1.3.4 输入视频规格
      5. 1.3.5 SPI 和 I2C 时序
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 DLP4620SQ1EVM 方框图
    2. 2.2 DLP4621Q1EVM 方框图
    3. 2.3 控制器 PCB
    4. 2.4 RGB LED 驱动器 PCB - DLP4620SQ1
    5. 2.5 电缆 - DLP4620SQ1EVM
    6. 2.6 LED 驱动器 PCB - DLP4621Q1EVM
    7. 2.7 驱动器要求 - DLP4621Q1EVM
    8. 2.8 电缆 - DLP4621Q1EVM
    9. 2.9 光学引擎要求
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 快速入门 - DLP4620SQ1EVM
      1. 3.2.1 套件组装说明 - DLP4620SQ1EVM
      2. 3.2.2 为 EVM 上电
      3. 3.2.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    3. 3.3 快速入门 - DLP4621Q1EVM
      1. 3.3.1 套件组装说明 - DLP4621Q1EVM
      2. 3.3.2 为 EVM 上电
      3. 3.3.3 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
    4. 3.4 通过 SPI 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 3.5 通过 USB 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2.     44
  11. 6修订历史记录

光学引擎要求

DLP4620SQ1EVM 可以与光学引擎(不含)耦合,从而实现抬头显示功能或汽车内部投影系统。光学引擎的详细要求超出了本文档的讨论范围,但光学引擎必须具有单独的红色、绿色和蓝色照明器。这些照明器通常是 LED。光学引擎还需要在 DLP4620S-Q1 DMD 之前的照明路径中提供光电二极管。光电二极管用于控制白点和亮度输出。DLP4620S-Q1 DMD 可能需要一个散热器才能在高温环境下运行,但 DLP4620S-Q1 电子产品 EVM 中不包含该散热器。

同样,对于 DLP4621Q1EVM,套件中不包含光学元件和机械装置。

警告:
DLP4620SQ1EVM DLP4621Q1EVM

在选择 LED 或激光元件(并非此 EVM 随附元件)时,最终用户必须查阅照明器制造商提供的数据表,确认 EN62471 风险分组等级,并查看所选照明器可能对眼睛带来的危害。务必考虑并落实使用有效的滤光和防护墨镜,并在观察强光源时充分了解周围的实验室环境,更大程度地降低或消除上述风险,从而避免与暂时性失明相关的事故。

REACH 受影响元件

按照 EU REACH 法规第 33 条的规定,我们特此告知,此 EVM 的元件中至少含有一种含量高于 0.1% 的高度关注物质 (SVHC)。在德州仪器 (TI),这类物质的年使用量不超过 1 吨。SVHC 是:

表 2-11 DLP4620SQ1EVM
元件制造商 元件类型 元件器件型号 SVHC 物质 CAS 编号
ITT C&K 开关 GT12MSABETR 铅 7439-92-1