ZHCUBX1 April   2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F280013x/15x 和 F28P55x 的特性差异
    1. 1.1 F280013x/15x 和 F28P55x特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 80 引脚 PN/PNA 和 64 引脚 PM 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 F280013x/15x 和 F28P55x 之间针对新 PCB 和现有 PCB 的 80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 迁移
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P55x 中的新特性
      1. 3.1.1 高级加密标准 (AES)
      2. 3.1.2 通用串行总线 (USB)
      3. 3.1.3 可配置逻辑块 (CLB)
      4. 3.1.4 实时固件更新 (LFU)
      5. 3.1.5 可编程增益放大器 (PGA)
      6. 3.1.6 ERAD
      7. 3.1.7 FSI
      8. 3.1.8 5V 失效防护 IO
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 PLL
      2. 3.5.2 PIE 通道映射
      3. 3.5.3 Bootrom
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 LDO/VREG
      2. 3.6.2 POR/BOR
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
    9. 3.9 模拟多路复用更改
  7. 4从 F280013x/15x 到 F28P55x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5与 F28P55x 中的新特性相关的特定用例
    1. 5.1 AES
    2. 5.2 PGA
    3. 5.3 USB
  9. 6EABI 支持
    1. 6.1 闪存 API
  10. 7参考资料

通用串行总线 (USB)

USB 控制器在与 USB 主机进行点对点通信过程中可作为全速功能控制器运行。它符合USB2.0标准,包含挂起和唤醒信号。USB 控制器有三十二个端点,其中一半用于输入事务,另一半用于输出事务。1 个输入端点和 1 个输出端点是用于控制传输的固定功能端点;其他端点通过固件定义。可动态调整大小的 FIFO 支持对多个数据包进行排队。USB 设备启动方式灵活,可软件控制是否在启动时连接。