ZHCUBX1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
F280013x/15x 只具有一个闪存组。F28P55x 器件有多达五个闪存组。F280013x/15x 和 F28P55x 闪存 API 库是针对 EABI 格式编译的。所有器件的扇区大小都相同。由于 F28P55x 的工作频率更高,两个器件之间的闪存等待状态配置要求不相同。表 6-1 对这些特性进行了汇总。
特性 | F280013x/15x | F28P55x |
---|---|---|
库名称 | FlashAPI_F280013x/15x_FPU32.lib | FlashAPI_F28P55x_FPU32.lib |
库可执行文件输出 | EABI | EABI |
擦除、空白检查、编程和验证 | 在一个组上运行 | 在五个组上运行 |
扇区大小 |
1K x 16 位字 |
1K x 16 位字 |
闪存等待状态 |
2 (120MHz) |
3 (150MHz) |
闪存 API 主要版本 |
2 |
4 |
闪存 API 次要版本 |
0 |
0 |