ZHCUBX1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
F280013x/15x 和 F28P55x 器件之间的通信模块更改会影响模块数量、FSI 和通过 USB 添加的模块。详情如表 3-1 所示。
模块 | 类别 | F280013x/15x | F28P55x | 注释 |
---|---|---|---|---|
LIN | 编号 | 2 - LINA、LINB | 1 - LINA |
两个器件上均为 1 类 LIN |
CAN | 编号 | 1 - CANA | - | |
MCAN | 编号 | 1 - MCANA(CAN-FD) | 2 - MCANA、MCANB(CAN-FD) | |
SCI | 编号 | 3 - SCIA、SCIB、SCIC | 3 - SCIA、SCIB、SCIC | 两个器件上均为 0 类 SCI |
SPI | 编号 | 1 - SPIA、SPIB | 2 - SPIA、SPIB | 两个器件上均为 2 类 SPI |
HW | 高速模式支持 | GPIO2、3、9、21、32 和 41 不支持高速 SPI 模式。 | ||
I2C | 数量 | 2 - I2CA、 I2CB | 2 - I2CA、I2CB | F280013x/15x 具有 1 类 I2C F28P55x 具有 2 类 I2C |
寄存器 |
||||
PMBUS | 编号 | 1 - PMBUSA | 1 - PMBUSA | F280013x/15x 具有 0 类 PMBUS F28P55x 具有 1 类 PMBUS |
HW 变化 | 支持快速+ 模式 — 1MHz 时钟 | |||
寄存器 |
- | PMBUS_IO_DRVSEL | 配置增强的驱动强度以支持快速+ 模式 (1MHz) | |
- | PMBUS_IO_MODESEL | 配置引脚电平,支持 3.3V 或 1.35V | ||
FSITX/RX | 编号 | - | 1 - FSITXA/RXA | F28P55x 具有 2 类 FSI |