ZHCUBX1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
图 1-1 显示了 F280013x/15x 和 F28P55x 的重叠方框图,而表 1-1 显示了 F280013x/15x 和 F28P55x 器件超集器件型号的特性比较。
特性 | F280013x | F280015x | F28P55x | |
---|---|---|---|---|
CPU 频率 (MHz) | 120 | 120 | 150 | |
存储器 | ||||
闪存 | 256KB | 256KB | 1088KB | |
RAM | 本地共享 | 32KB | 32KB | 64KB |
全局共享 | - | - | 64KB | |
系统 | ||||
控制律加速器 (CLA) | - | - | 1 | |
可配置逻辑块 (CLB) | - | - | 2 个逻辑块 | |
ROM 中的电机控制库 | 是 | 是 | 否 | |
ERAD | - | - | 1 - 1 类 | |
AES | - | - | 1 - 0 类 | |
LFU | - | - | 是 | |
DMA | - | - | 是 | |
神经网络处理单元 (NNPU) | - | - | 1 - 0 类 | |
模拟外设 | ||||
ADC 12 位 | ADC 数量 | 2 - 5 类 | 2 - 5 类 | 5 - 6 类 |
MSPS | 4 | 4 | 4 | |
转换时间 (ns) | 250 | 250 | 186.67 | |
CMPSS | 1 - 类 3 |
1 - 类 5 |
4 - 类 6 |
|
CMPSS_LITE | 3 - 0 类 | 3 - 0 类 | - | |
缓冲 DAC | - | - | 1 - 2 类 | |
可编程增益放大器 (PGA) | - | - | 3 - 2 类 | |
来自 CMPSS DACL 的输出 DAC | 1 | 1 | 1 | |
控制外设 | ||||
eCAP/HRCAP 模块 | 2 - 2 类 | 3 - 2 类 | 2 - 2 类 | |
ePWM/HRPWM 通道 — 4 类 | 14(2 个具有 HRPWM) | 14(4 个具有 HRPWM) | 24(16 个具有 HRPWM) | |
eQEP - 2 类 | 1 | 2 | 3 | |
通信外设 | ||||
CAN (DCAN) - 0 类 | 1 | 1 | - | |
CANFD (MCAN) - 1 类 | 1 | 1 | 2 | |
I2C | 2 - 1 类 | 2 - 1 类 | 2 - 2 类 | |
LIN - 1 类 | - | 1 | 1 | |
PMBUS | - | 1 - 1 类 | 1 - 2 类 | |
SCI - 0 类 | 3 | 3 | 3 | |
FSI | - | - | 1 - 2 类 | |
USB | - | - | 1 - 0 类 |
IO 类型 | F280015x | F28P55x |
---|---|---|
数字 | ||
AIO(具有数字输入的模拟) | 10 | 12 |
AGPIO(具有数字输入和输出的模拟) | 11 | 16 |
附加 GPIO | 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2) | 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2) |
标准 GPIO | 37 | 32 |
总 GPIO | 52 | 52 |
总 GPIO + AIO | 62 | 64 |
模拟 | ||
ADC 通道(单端) | 21 | 28 |
IO 类型 | F280013x | F280013xV/15x | F28P55x |
---|---|---|---|
数字 | |||
AIO(具有数字输入的模拟) | 10 | 10 | 12 |
AGPIO(具有数字输入和输出的模拟) | 11 | 11 | 16 |
附加 GPIO | 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2) | 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2) | 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2) |
标准 GPIO | 23 | 22 | 17 |
总 GPIO | 38 | 37 | 37 |
总 GPIO + AIO | 48 | 47 | 49 |
模拟 | |||
ADC 通道(单端) | 21 | 21 | 28 |