ZHCUBW1A April   2024  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   设计图像
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

系统说明

许多家用电器(如 HVAC 分区风门、电子膨胀器件和水阀)都使用多个步进电机、有刷直流电机以及许多电磁阀和传动器进行操作。此参考设计演示了采用 BLDC 电机控制 IC 和步进电机控制 IC 的双电机驱动设计。这两种器件均支持宽工作电压范围,并且具有智能调优纹波和动态衰减控制等功能以及保护功能(包括电源欠压锁定、过压保护、电荷泵欠压、过流保护、过热警告和过热关断)。

此设计还考虑了业界公认的用于与风门和电子阀的电机控制器件进行通信的通信方法/协议。此设计包含 TCAN334 CAN 收发器,该收发器与 MSPM0G3507 的专用 CAN 功能以及 M0 SDK 配合使用,可加快实施速度。此外还集成了 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,用于通过主机控制器实时控制风门或膨胀阀位置。TVS1401 在控制接口处提供浪涌保护,进一步提高了系统的可靠性和稳健性。在只需要完全打开或完全关闭控制的情况下,此参考设计包含的 ISO1212 可用于对风门/阀门实施场侧完全打开/完全关闭控制。

许多家用电器的设计都必须符合特定的 UL(美国保险商实验室)或 IEC(国际电工委员会)安全标准。例如,家用电器通常需遵循 IEC 60335-1 和 IEC 60730。这些标准定义了家用电器子系统中的低功耗电路 (LPC)。提供的最大功率小于 15W 的节点属于低功耗点。电路中比低功耗点距离电源更远的部分被视为低功耗电路。使用经验证的 LPC,有助于根据相应标准的定义和要求跳过灼热丝测试、针焰测试和某些异常故障情况,从而缩短鉴定和设计时间并节省成本。

在这些子系统的输入端使用电子保险丝有助于实现精确的功率限制,即使在异常故障条件下也是如此。此设计采用 TPS16410 电子保险丝和 24V 至 42V 输入,可帮助设计人员实现低功耗电路。此参考设计表明测试过程中输入功率限制的误差小于 3%,这有助于根据 IEC 60335-1 的定义将电路为低功耗电路。