ZHCUBW1A April   2024  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   设计图像
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

测试设置

下面的图 3-2 和图 3-3 显示了用于测试 TIDA-010950 参考设计的实验室测试设置。一个直流电源用于为电路板的输入提供 24VDC 电压轨,一个 120VAC 至 24VAC 插入式变压器用于为电路板的 24VAC 输入供电。

TIDA-010950 实验室工作台测试设置 I图 3-2 实验室工作台测试设置 I

对于 BLDC 测试,使用终端用户风门执行器平台。控制由参考设计进行处理,但现有产品的 BLDC 电机、霍尔传感器和齿轮箱用于复制现场的实际使用。对于 EEV 电机测试,使用 SS2421-5042 薄型双极步进电机来复制 EEV 步进电机。

除了使用若干台式万用表来读取每个负载阶跃下的输入/输出电压和电流,还可以利用电子负载获取效率测量结果。每次降压的负载以 50mA 步长从 100mA 递增至 1A。

TIDA-010950 实验室工作台测试设置 II图 3-3 实验室工作台测试设置 II

根据从 0V 至 10V 控制接口或 4mA 至 20mA 控制接口接收到的输入信号来调节风门或 EEV 位置。此外,可以通过 LMT84 的温度读数来控制 EEV,如软件部分所述。