ZHCUBW1A April 2024 – April 2024
| 参数 | 规格 | |
|---|---|---|
| 输入电压 | 24VDC | 24VAC ± 20% |
| 过压截止阈值 | 28VDC | 41VDC |
| 输入功率限制 | 13.65W | 高达 64W |
| 保护 | OVP、UVP、OCP、现场控制接口 ESD | |
| 15V 降压效率 | 96% (450mA) | 350mA 至 900mA 时为 93% |
| 3.3V 降压效率 | 800mA 至 850mA 时为 93% | |
| 通信接口 | 0V 至 10V、4mA 至 20mA、CAN、隔离式现场接口、SPI、I2C | |
| PCB 规格 | 4 层,1oz 铜,62mil | |
| 子系统 | 双极步进 | BLDC 电机 |
| 输入电压 | 15V 至 24V | 15V 至 24V |
| 总相电流 | 688.3mA 平均电流 | 189.02 平均电流 |
| 控制方法 | GPIO (STEP/DIR) | 6x PWM |