ZHCUBW1A April   2024  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   设计图像
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

硬件要求

下面的图 3-1 显示了此参考设计的主要接口连接。

  • 电源可以从 24VAC 切换到 24VDC,也可以根据 S1 的位置完全关闭。这可以实现输入电源的灵活性,同时对主电源的下游器件保持相同的功能。24VDC 通过 J19 连接,24VAC 通过 J18 连接。
  • J16 为 ISO1212 的场输入以及场接地提供连接。
  • J21 是 CAN 接口的连接点。
  • J22 是 4mA 至 10mA 控制输入前端的连接点。评估期间,不得使用跳线将这些引脚短接。
  • J15 是 0V 至 10V 控制输入前端的连接点。评估期间,不得使用跳线将这些引脚短接。
  • J2 是用于将固件部署到嵌入式 MSPM0 的 JTAG 连接器。
  • J8 提供 BLDC 电机霍尔效应传感器与 MCU 的连接。该连接器还包含 3.3V 连接和 GND,用于为霍尔传感器供电。
  • J5、J6 和 J7 螺纹接线端子连接器是 BLDC 和步进电机的输出连接。J5 (BOUT) 和 J6 (AOUT) 连接到步进电机,J7 连接到 BLDC 电机的三相。

该电路板上还有 4 个用于指示状态的 LED:

  • D4 – 电子保险丝故障指示
  • D1 – 风门位置正确
  • D5 – 出错或电机驱动故障
  • D6 – 风门位置调整正在进行
TIDA-010950 TIDA-010950 PCB 连接图 3-1 TIDA-010950 PCB 连接