ZHCUBW1A April   2024  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   设计图像
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

特性

  • 工作电压范围为 24V 至 40V
  • 无刷直流驱动 - 1.2ARMS,采用两个并行模式的半桥
  • 双极步进驱动 DRV8847 效率大于 95%
  • 单 MCU 控制,通过 I2C、SPI 实现多器件运行
  • 功率调节和高精度,可帮助轻松实现 IEC 60335-1 定义的低功耗电路规格
  • 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制前端