ZHCUBW1A
April 2024 – April 2024
1
说明
资源
特性
应用
设计图像
1
系统说明
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
主要产品
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
测试设置
3.3
测试结果
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.2
工具与软件
4.3
文档支持
4.4
支持资源
4.5
商标
5
作者简介
6
修订历史记录
4.3
文档支持
德州仪器 (TI),
TPS1641 具有输出功率限制功能的 2.7V 至 40V、152mΩ、1.8A 电子保险丝
数据表
德州仪器 (TI),
LMR38020 具有 40μA IQ 的 4.2V 至 80V、2A 同步降压
SIMPLE SWITCHER®
电源转换器
数据表
德州仪器 (TI),
TPS62932 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器
数据表
德州仪器 (TI),
MSPM0G3507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU
数据表
德州仪器 (TI),
DRV8316C 具有集成电流检测功能、FET、增强型 CSA 规格、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器
数据表
德州仪器 (TI),
DRV8428 具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 35V、1A 双极步进电机驱动器
数据表
德州仪器 (TI),
ISO1212 用于数字输入模块的双通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器
数据表
德州仪器 (TI),
TMAG5273 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器
数据表
德州仪器 (TI),
TCAN334 3.3V CAN 收发器
数据表
德州仪器 (TI),
TLV9002 适用于成本优化型应用的双通道、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器
数据表