ZHCUBV9A May 2023 – April 2024 DRV8213 , DRV8214 , DRV8234
PRODUCTION DATA
除了寄存器映射略有差异,DRV8214 和 DRV8234 GUI 型号在其他方面完全相同。DRV8215 和 DRV8235 GUI 型号也相同,但如果器件上不提供某些功能,则会禁用这些功能。例如,DRV8215 器件具有与 DRV8214 相同的所有特性和控制功能,但 RC_OUT 引脚和移动一组波纹功能除外,因此会禁用与这些功能相关的控制。
DRV82x4/DRV82x5 GUI 包含三个主要页面:Quick Start、Dashboard 和 Register Map。Quck Start 页面演示了如何使用器件为电机模型设置关键参数。用户首次使用此器件设置新电机时,遵循该演示来查找需要为该电机加载的寄存器值。通过 Dashboard 页面,可以在单个页面上轻松访问器件的许多控制功能,包括标准电机调优、高级调优参数、位置控制以及速度/电压调节控制和绘图。还有一个 Status & Faults and Driver Control 面板,可以从任何 GUI 屏幕展开这个面板。
点击屏幕右侧的蓝色控件,即可随时访问 Status & Faults and Driver Control 窗格。下面的图 4-7 展示了驱动器控制面板,主要部分用红色框括起来,并标有字母。
图 3-7 驱动器控制面板A:电机驱动器启用/禁用
启用/禁用电机(设置 nSLEEP 引脚)。将此选项设置为 Enabled 来激活其余的 GUI 控件。
B:使能输出
启用/禁用电机输出(设置 EN_OUT 位)。
C:H 桥控制
在相位/使能 (PH/EN) 控制模式或脉宽调制 (PWM) 模式之间进行选择。REG_CTRL 下拉菜单可以选择电流调节模式,选项包括:Fixed Off-Time、Cycle-by-Cycle、Speed Regulation 和 Voltage Regualtion。仅当 EN_OUT 位为 0 时才可以选择这些项,因此将 Enable Outputs 切换为 Disabled 可修改这些项。有关这些模式的更多信息,请参阅器件数据表。
D:IN1 和 IN2 控制
点击 Start Drive 来启用 IN1 和 IN2 滑块。在用户选择的 PWM 频率下,IN1 和 IN2 占空比的范围为 0-100。可以使用滑块或写入输入框来调节占空比。PWM 以 IN1 或 IN2 斜升速率缓慢增大或减小占空比,避免突然的速度变化。斜升速率可在 0-25 之间调节,其中 0 = 无斜升,25 = 最慢的斜升速率。
DRV8214/DRV8215 和 DRV8234/DRV8235 能够通过 I2C 控制 IN1 和 IN2 信号。要启用此控制方法,请将寄存器 CONFIG4 中的 I2C_BC 位设置为 1b 来启用 SPI 控制。然后,只需设置 CONFIG4 寄存器中的 IN1 和 IN2 位即可控制电机。
E:各种模式控制
此部分显示固件版本和 VM 电压,包含输入小工具,用于配置 IMODE、SMODE、VREF、CS GAIN SEL(电流检测增益选择)、失速检测和外部 IN1 和 IN2 信号的 PWM 频率。要更改 PWM 频率,必须停止电机。可以通过禁用输出或点击 B 部分的 Stop Drive 按钮来停止。
F:故障状态
此部分显示各种故障状况的指示灯。要清除任何故障,请点击 Clear 按钮。立即写入选项可在修改后立即写入寄存器,而延迟写入需要手动输入才能写入。