ZHCUBV9A May 2023 – April 2024
PRODUCTION DATA
图 5-1 展示了 DRV8214EVM 的原理图。其他型号可能在标记为“不焊接 (DNP)”的元件方面存在细微差异。请从 Design Files 部分下面的任意 EVM 工具文件夹下载硬件设计文件,查看另一个型号的原理图。适用于 DRV8213EVM 的 DRV8213EVM Hardware Files.zip 和适用于 DRV8214、DRV8215、DRV8234 或 DRV8235EVM 的 DRV821x, DRV823x Hardware Files.zip。
图 5-2 展示了 EVM 的 EZFET MSP430、3.3V LDO 和 USB 接口部分的原理图。