ZHCUBV9A May 2023 – April 2024
PRODUCTION DATA
DRV821x 和 DRV823x EVM 通过 USB-A 转 Micro-USB 电缆连接至本地计算机 USB 端口。板载 eZ-FET Lite USB 仿真器支持对主 MSP430 微控制器进行编程和调试,而无需外部调试器。3.3V LDO 从 USB 5V 电源生成 3.3V 电源轨。此 3.3V 电压用于为 EZFET MCU、主 MSP430 和电机驱动器 VCC 引脚供电。P1 信号接头使用可拆卸分流器将信号从 MCU 传递到电机驱动器。移除所有这些分流器,以便轻松将控制信号输入到驱动器。在器件的工作范围内为 J8 螺纹接线端子提供外部电机电源。DRV8213、DRV8214 和 DRV8215 支持 1.65V 至 11V 的电源电压范围,而 DRV8234 和 DRV8235 支持 4.5V 至 38V 的电源电压范围。